CET214t는 무엇보다도 착빙 및 온도를 측정할 수 있는 무선 센서입니다. 유연한 설계 덕분에 풍력 터빈 발전기의 로터 블레이드와 같은 평면 및 곡선 표면에 마운팅이 용이합니다. 센서 유닛은 완전히 전기적으로 절연되어 있으며 통합 태양광 셀 덕분에 외부 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다. 충전식 에너지 저장 장치와 결합하면 주변 조명이 없는 시간(예: 밤 또는 장기간 날씨가 추울 때)에도 공백이 없습니다.
전체 시스템이 작동하려면 eologix의 BET214t 베이스 스테이션 또는 BET214t 호환 유닛이 필요합니다.
ID-S-S 868-H
-
센서
1579807
eologix sensor technology GmbH의 CET214t 센서. 풍력 터빈 발전기용 무선 착빙 및 온도 센서, 접착식, 로터 블레이드, 타워 또는 나셀에 마운트용. 868MHz 주파수 대역을 통한 ID-S-RT 868 무선 수신기와의 통신.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
측정 데이터의 무선 수집 및 전송
임피던스 측정을 통한 착빙 탐지
통합 스위칭 회로를 통한 온도 측정
유연한 설계
간단한 마운팅
통합 태양광 셀을 통한 자율적 작동