IB IL PB MA-PAC - 통신 모듈
2700630

인라인 PROFIBUS 마스터/슬레이브, PROFIBUS 시스템 연결용, 액세서리 완비(커넥터 플러그 및 마킹 필드), PC Worx에서만 사용

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

9핀 D-SUB 소켓을 통한 PROFIBUS 연결
DP 마스터 또는 슬레이브로 작동
9.6 kbps - 12 Mbps의 PROFIBUS 데이터 전송 속도
PROFIBUS 프로세스 이미지의 크기: 최대 48개 단어(최대 10개의 PROFIBUS 슬레이브) 또는 56개 단어(최대 3개의 PROFIBUS 슬레이브)의 입력 및 출력 데이터
DP 마스터로 작동할 경우 최대 10개의 DP 슬레이브 지원됨
DP 슬레이브로 작동할 경우: GSD 파일을 통한 장치 설명, PROFIBUS 주소 설정용 회전 코딩 스위치, PROFIBUS 주소 1 - 125 지원
작동 모드, 스타트업 동작, 데이터 폭 및 로컬 버스의 전송 속도를 설정하기 위한 DIP 스위치
진단 및 상태 인디케이터
DP 마스터로 작동할 경우: 구성 데이터가 메모리 스틱에 저장됩니다.