아날로그 입력/출력이 있는 INTERBUS RT 모듈
INTERBUS RT 제품군의 아날로그 입력/출력 모듈을 사용하면 공통 아날로그 값을 읽고 출력할 수 있습니다. 이를 위해 세 가지 유형의 모듈이 제공됩니다.
a) 4개의 아날로그 입력 및 2개의 출력
입력 범위:
- 전압 측정(단극/양극)
- 전류 측정(단극/양극)
- 저항 측정
- 온도 측정
출력 범위:
- 전압 출력
- 전류 출력
b) 8개의 아날로그 입력
- 전압 측정(단극/양극)
- 전류 측정(단극/양극)
c) 4개의 아날로그 출력
- 전압 출력
- 전류 출력
패시브 센서는 장치에서 직접 전력을 공급받을 수 있습니다. 입력 및 출력 채널의 파라미터는 INTERBUS를 사용해 제어 시스템에서 직접 설정됩니다.
센서/액추에이터는 플러그-인 COMBICON 스크류 또는 스프링 케이지 단자대를 사용해 1, 2, 3 또는 4선 연결 방식으로 모듈에 직접 연결됩니다. 설치하는 동안 혼동을 방지하기 위해 개별 단자 스트립이 코딩되어 있습니다.
배선은 플러그-인 단자대 및 D-SUB 커넥터를 사용해 플러그타입으로 만들 수 있습니다. 오작동이 발생한 경우 또는 변환을 위해 모듈을 신속하게 교체할 수 있습니다.
모듈을 DIN 레일에 스냅하거나 표면에 마운트할 경우 보호 어스 접지 접점이 자동으로 설정됩니다.
추가 전위 레벨의 점퍼링을 위한 적합한 브리징 어댑터가 제공됩니다.
I/O 상태 LED 및 버스 진단 인디케이터는 장치 상태에 대한 모든 정보를 지속적으로 제공합니다.
넓은 라벨링 필드를 사용해 모든 모듈을 개별적으로 라벨링할 수 있습니다. 삽입 카드는 직접 손으로 라벨링하거나 프린터 또는 플로터를 사용해 라벨링할 수 있습니다. 모든 유형의 모듈을 위한 교체 라벨링 필드가 제공됩니다.
IBS RT 24 AIO 4/2-T
-
I/O 모듈
2753009
INTERBUS-RT 아날로그 입력/출력 모듈, 4개의 입력, 24 V DC, 2 또는 3선 연결 방법, 2개의 출력, 24 V DC, 2선 연결 방법, IP20 보호, 플러그-인 커넥터 세트 없음