이 모듈은 ST 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
저항 온도 센서에서 신호를 획득하기 위해 사용됩니다.
IB ST 24 TEMP 4 RTD
-
I/O 모듈
2700843
INTERBUS-ST 아날로그 입력 모듈, 4개의 입력, RTD, 2, 3 및 4선 연결, IP20 수준 보호, 구성품: 스크류 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
저항 온도 탐지기(RTD) 연결을 위한 4개의 아날로그 입력 채널
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결