IB ST 24 DO32/2 - I/O 모듈
2754325

INTERBUS-ST 디지털 출력 모듈, 32개의 출력, 24 V DC, 500 mA, 2선 연결 방법, IP20 수준 보호, 구성품: 스크류 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

제품의 세부 정보








이점

32 개의 디지털 출력
2선 기술의 액추에이터 연결
출력당 정격 전류: 500 mA
단자의 총 전류: 8 A
진단 및 상태 인디케이터