IB ST 24 DO 8/3-2A - I/O 모듈
2754891

INTERBUS-ST 디지털 출력 모듈, 8개의 출력, 24 V DC, 2 A, 3선 연결 방법, IP20 수준 보호, 구성품: 스크류 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

8개의 디지털 출력
3선 기술의 액추에이터 연결
출력당 정격 전류:2 A
진단 및 상태 인디케이터