IB ST 24 DIO 8/8/3-2A - I/O 모듈
2753708

INTERBUS-ST 디지털 입력/출력 모듈, 8개의 입력, 24 V DC, 8개의 출력, 24 V DC, 2 A, IP20 수준 보호, 구성품: 스크류 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

제품의 세부 정보








이점

8개의 디지털 출력
8개의 디지털 입력
3선 기술의 액추에이터 연결
3선 기술의 센서 연결
전기 절연
진단 및 상태 인디케이터
DIN 레일 마운팅