INTERBUS ST 디지털 입력 모듈
디지털 INTERBUS 입력 모듈은 스위치, 제한 스위치, 전자 근접 스위치 및 광전자 스위치에서 제공되는 디지털 제어 신호의 연결용으로 설계되었습니다.
표준 모델은 대부분의 애플리케이션을 지원하는 기능 범위를 제공합니다.
멀티-와이어 연결 방법 및 플러그-인 전자 장치와 같은 INTERBUS ST의 모든 일반적 처리 이점을 제공합니다.
IB ST 24 DI 16/4
-
I/O 모듈
2754338
INTERBUS-ST 디지털 입력 모듈, 16개의 입력, 24 V DC, 4선 연결 방법, IP20 수준 보호, 구성품: 스크류 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
16 개의 디지털 입력
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
센서 공급의 단락-회로 방지
진단 및 상태 인디케이터