IB ST 24 BDO 32/2 - I/O 모듈
2750824

INTERBUS-ST 디지털 출력 모듈, 32개의 출력, 24 V DC, 500 mA, 2선 연결 방법, IP20 수준 보호, 구성품: 스크류 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

진단 및 상태 인디케이터
32 개의 디지털 출력
출력당 정격 전류: 500 mA
2선 기술의 액추에이터 연결