IB ST 24 BAI 8/I - I/O 모듈
2721028

INTERBUS-ST 아날로그 입력 모듈, 8개의 입력, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 40 mA, 0 - 60 mA, IP20 보호, 구성품: 스크류 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품

이점

8 개의 아날로그 전류 입력
2선 기술의 센서 연결
온도 측정 모듈
표준 신호 타입(전압 및 전류)