이 모듈은 ST 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
아날로그 전압 및 전류 신호를 획득하기 위해 사용됩니다.
IB ST 24 BAI 8/EF
-
I/O 모듈
2700842
INTERBUS-ST 아날로그 입력 모듈, 8개의 입력, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 0 - 25 V, 0 - 50 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 40 mA, 0 - 60 mA, IP20 보호, 구성품: 스크류 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치
제품의 세부 정보
| 폭 | 118 mm |
| 높이 | 116 mm |
| 깊이 | 117 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| ST 로컬 버스 | |
| 채널 수 | 2 |
| 연결 타입 | ST 로컬 버스 커넥터 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 4 |
| ID 코드(10진수) | 127 |
| 길이 코드(10진수) | 4 |
| 입력 주소 영역 | 8 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 8 바이트 |
| 아날로그: 일반 | |
| 입력 이름 | 아날로그 입력 |
| 입력 수 | 최대 8 (전압 또는 전류) |
| 연결 방법 | 2선, 3선 |
| A/D 변환 시간 | 최대 10 µs (채널당) |
| 측정 원리 | 연속 근사치 |
| 측정 값 표시 | 8비트 직선 바이너리(기본값) 또는 12비트 2의 보수(파라미터화 가능) |
| 아날로그: 전압 입력 | |
| 입력 수 | 8 (전압 입력) |
| A/D 컨버터 분해능 | 12 비트 (4096 단계, 2.44 mV/quantization・단계) |
| 8 비트 (256 단계, 39 mV/quantization・단계) | |
| 개방 회로 응답 | 감소 |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 전압 입력의 입력 저항 | 150 kΩ |
| 아날로그: 전류 입력 | |
| 입력 수 | 8 (전류 입력) |
| A/D 변환 시간 | 최대 10 µs |
| A/D 컨버터 분해능 | 12 비트 (4096 단계, 3.91 µA/quantization・단계) |
| 8 비트 (256 단계, 62.7 µA/quantization・단계) | |
| 개방 회로 응답 | 감소 |
| 전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| 0 mA ... 60 mA (rms) | |
| 0 mA ... 100 mA (피크) | |
| 입력 저항 전류 입력 | 77 Ω |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 설계 | 모듈형 |
| INTERBUS 스마트 단자 | |
| 작동 모드 | 4개의 단어를 사용하는 프로세스 데이터 모드 |
| 진단 메시지 | 내부 I/O 공급 실패 버스 커플러로 전송되는 I/O 오류 메시지 |
| F1 퓨즈 단선 버스 커플러로 전송되는 I/O 오류 메시지 | |
| I/O 공급 실패 버스 커플러로 전송되는 I/O 오류 메시지 |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | ST 로컬 버스 커넥터 |
| 명칭 | 통신 전원 |
| 공급 전압 | 9 V DC (ST 로컬 버스에서) |
| 전류 소모량 | 타입 54 mA |
| 최대 80 mA | |
| 전력 소모량 | 타입 0.5 W |
| 공급: 주변 장치 공급 전압 | |
| 명칭 | US |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.5 V DC ... 30.2 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전류 소모량 | 타입 45 mA (Ib = 0 mA(Ib = 모든 채널에 대한 패시브 센서 공급용 총 전류)) |
| 타입 120 mA (Ib = 100 mA(Ib = 모든 채널에 대한 패시브 센서 공급용 총 전류)) | |
| 공급: 패시브 센서 공급 | |
| 명칭 | UB(내부적으로 생성됨) |
| 공급 전압 | 15 V ±6 % |
| 전류 소모량 | 최대 100 mA (모든 채널에 대한 합) |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 버스/입력 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 공급 전압/입력 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 공급 전압/접지 전선 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: I/O 전압/접지 전선 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 단자대 |
| 단자대 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2700842 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI341 |
| GTIN | 4046356660631 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 591.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 591.5 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.838 kg CO2e |
호환 가능한 제품
이점
전압 또는 전류 신호의 연결을 위한 8개의 아날로그 입력
2선 기술의 센서 연결