IB ST 24 AO 4/EF
-
I/O 모듈
2700839
INTERBUS-ST 아날로그 출력 모듈, 4개의 출력, 0 - 10 V, ±10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 구성품: 스크류 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치
제품의 세부 정보
| 폭 | 118 mm |
| 높이 | 116 mm |
| 깊이 | 117 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| ST 로컬 버스 | |
| 채널 수 | 2 |
| 연결 타입 | ST 로컬 버스 커넥터 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 4 |
| ID 코드(10진수) | 125 |
| 길이 코드(10진수) | 4 |
| 입력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 8 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 8 바이트 |
| 아날로그: | |
| 출력 이름 | 아날로그 출력 |
| 연결 방법 | 2선, 3선 |
| 출력 수 | 4 (전압 또는 전류) |
| D/A 변환 시간 | 최대 1 ms (슬루 레이트 포함) |
| D/A 컨버터 분해능 | 12 비트 |
| 보호 회로 | 트랜션트 보호; 서프레서 다이오드 |
| 출력 값 표시 | 16비트 2의 보수 |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA (SF 및 SF4 모드) |
| 4 mA ... 20 mA (모드 SF4) | |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | 대상 500 Ω |
| 전압 출력 신호 | -10 V ... 10 V (모드 BP) |
| 0 V ... 10 V (SF 및 SF4 모드) | |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | > 2 kΩ |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 설계 | 모듈형 |
| INTERBUS 스마트 단자 | |
| 작동 모드 | 4개의 단어를 사용하는 프로세스 데이터 모드 |
| 진단 메시지 | 내부 I/O 공급 실패 버스 커플러로 전송되는 I/O 오류 메시지 |
| F1 퓨즈 단선 버스 커플러로 전송되는 I/O 오류 메시지 | |
| I/O 공급 실패 버스 커플러로 전송되는 I/O 오류 메시지 |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | ST 로컬 버스 커넥터 |
| 명칭 | 통신 전원 |
| 공급 전압 | 9 V DC (ST 로컬 버스에서) |
| 전류 소모량 | 타입 54 mA |
| 최대 80 mA | |
| 전력 소모량 | 타입 0.5 W |
| 공급: 주변 장치 공급 전압 | |
| 명칭 | US |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.5 V DC ... 30.2 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전류 소모량 | 타입 48 mA (모드 BP) |
| 타입 130 mA (SF 및 SF4 모드) | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 버스/출력 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 공급 전압/출력 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 공급 전압/접지 전선 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: I/O 전압/접지 전선 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 단자대 |
| 단자대 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2700839 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI342 |
| GTIN | 4046356660501 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 585 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 585 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 11.88 kg CO2e |