해당 디지털 제품과 마찬가지로 아날로그 입력 모듈은 IP67 보호가 적용되며 기계에서 직접 사용하도록 설계되었습니다. 기계 엔지니어링에 사용되는 거의 모든 아날로그 표준 신호를 INTERBUS에 연결할 수 있습니다.
2-채널 아날로그 입력 모듈은 전압 및 전류 신호(0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA)를 탐지하고 12비트 분해능을 사용해 처리할 수 있습니다.
또 다른 모듈은 온도 탐지용으로 설계되었습니다. 모든 기존 RTD(저항 온도계) 및 열전대(TC)를 이 모듈에 연결할 수 있습니다. 또한 이 모듈은 2개의 채널과 16비트 분해능을 가지고 있습니다.
모든 아날로그 센서는 공통 M12 커넥터를 사용해 연결됩니다. 모듈은 QUICKON 빠른 연결 시스템을 사용해 공급 전압과 같이 INTERBUS-Loop 2에 연결됩니다.
IB L2 BOX AI 2/2 M12
-
I/O 모듈
2731908
아날로그 입력 모듈, 2개의 아날로그 입력, 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 2선 연결 방법, IP65/67 보호