이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호를 출력하기 위해 사용됩니다. 출력은 단락-회로 및 과부하로부터 보호됩니다.
    
  
  AXL DO 32/1-ME
   - 
  I/O 모듈
    
      2688174
      
      
    
  
      Axioline 디지털 출력 모듈, 32개의 출력, 24 V DC, 500 mA, 1선 연결 기술(2688051 AXL DO 32/1 항목을 위한 교체용 전자 모듈)
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
32 개의 디지털 출력
        저장된 장치 등급 플레이트
        1선 기술의 액추에이터 연결
        24 V DC, 500 mA
        진단 및 상태 인디케이터
        < 150 µs의 최소 업데이트 시간