이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
AXL DO 16/3-ME
-
I/O 모듈
2688161
Axioline 디지털 출력 모듈, 16개의 출력, 24 V DC, 500 mA, 2 및 3선 연결 방법(2688048 AXL DO 16/3 항목 교체용 전자 모듈)
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
저장된 장치 등급 플레이트
진단 및 상태 인디케이터
< 100 μs의 최소 업데이트 시간
16 개의 디지털 출력
24 V DC, 500 mA
2 및 3선 기술의 액추에이터 연결