AXL AO 8-ME - I/O 모듈
2688200

Axioline 아날로그 출력 모듈, 8개의 출력: 0 - 10 V, ±10 V, 0 - 5 V, ±5 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, ±20 mA, 2선 연결 방법(2688080 AXL AO 8 항목 교체용 전자 모듈))

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

전압 범위: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
단락-회로 방지 출력
저장된 장치 등급 플레이트
전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
전압 또는 전류 신호 연결을 위한 8개의 아날로그 양극 출력 채널
2선 기술의 액추에이터 연결
진단 및 상태 인디케이터