VC-MP-K4
-
하우징
1884597
하우징, 제품 범위: VARIOCON, 설계: VC4, 색상: 회색, 광섬유를 사용하는 경우 케이블 제조업체의 곡률 반경을 준수해야 함
제품의 세부 정보
| 일반 | 광섬유를 사용하는 경우 케이블 제조업체의 곡률 반경을 준수해야 함 |
| 일반 | 커플링 하우징은 VC-D... 접점 캐리어와 함께 사용할 수 없습니다. |
| 세이프티 참고 사항 | |
| 세이프티 참고 사항 | 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. |
| • 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. | |
| • 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
| • 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다. | |
| • 옥외 애플리케이션에서 커넥터를 작동할 경우 환경 영향으로부터 별도로 보호해야 합니다. | |
| • 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
| • 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
| • 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
| • 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
| • 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다. | |
| • 해당 기술 데이터를 준수하십시오. 다음 위치에서 정보를 확인할 수 있습니다. o 제품 자체 o 포장 라벨 o 제공된 설명서 o phoenixcontact.com/products에서 제품 아래 |
|
| • 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오. | |
| • 다운로드 페이지(phoenixcontact.com/products)에 있는 이 제품에 대한 설치 참고 사항/디자인 적용 문서를 준수해야 합니다. | |
| • 보호 캡을 사용하여 사용 중이 아닌 커넥터를 보호하십시오. 적절한 액세서리는 phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리 섹션에서 온라인으로 제공됩니다. | |
| • 커넥트를 완전히 삽입된 경우에만 작동하십시오. | |
| • 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
| • 케이블의 최소 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블을 꼬이지 않게 놓으십시오. | |
| • 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| 제품 타입 | 슬리브 하우징 |
| 제품군 | VARIOCON |
| 설계 | VC4 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 모듈 슬롯 수 | 5 |
| 스크류 연결 타입 | 1x Pg21 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 아웃렛 | 측면 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 36.4 mm |
| 높이 | 61 mm |
| 길이 | 107.6 mm |
| 씰링부의 스레드 타입 | Pg21 |
| 색상 | 회색 |
| 하우징 부품 색상 | 회색 |
| 소재 하우징 | 아연 다이 캐스트 |
| 소재 | NBR (O-링) |
| 소재 덧테쇠 | EPDM |
| 기계적 데이터 | |
| 스크류 연결 타입 | 1x Pg21 |
| 잠금 타입 | 너트 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP65/IP66/IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 항목 번호 | 1884597 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ABLADB |
| GTIN | 4017918164621 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 604.02 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 588.284 g |
| 관세 번호 | 79070000 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 6.811 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
VC-M-KV-PG21( 9-13) - 하프 스크류 연결 1854006
-
VC-M-KV-PG21(14-18) - 하프 스크류 연결 1854048
-
VC-M-KV-PG21(17-20,5) - 하프 스크류 연결 1854051
-
VC-M-KV-PG21(20X 7) - 케이블 글랜드 1885305
-
VC-M-KV-PG21 1X6/2X9 - 케이블 글랜드 1885619
-
VC-M-KV-PG21- 1X8,5/1X12 - 하프 스크류 연결 1854970
-
VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - 케이블 글랜드 1885635
-
VC-M-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - 케이블 글랜드 1885648
-
VC-M-KV-PG21 3X7 - 케이블 글랜드 1885651
-
VC-M-KV-PG21 3X9 - 케이블 글랜드 1885664
-
VC-M-KV-PG21 4X6,5 - 케이블 글랜드 1885677
-
VC-M-KV-PG21 4X8 - 케이블 글랜드 1885680
이점
모든 포지션을 PE 접점에 사용할 수 있습니다.