URTK/S GEHAEUSE - 테스트 분리 단자대
URTK/S GEHAEUSE
-
테스트 분리 단자대
5026869
나란히 마운트하기 위한 빈 하우징
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
하우징
제품군
Plastic
연결 데이터
케이블 러그 연결
케이블 사이즈 범위 AWG
(IEC에 따라 변경됨)
소재 사양
색상 (하우징)
회색 (RAL 7042)
하우징 부품 색상
회색
소재
PA
저온 정적 절연 소재 적용
-60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
125 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162)
통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662)
통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C)
통과
상용 데이터
항목 번호
5026869
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACEPAA
GTIN
4017918245627
개당 중량(패키지 포함)
8.634 g
개당 중량(패키지 제외)
8.37 g
관세 번호
85472000
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.056 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말