TG 40 알루미늄 하우징에는 양쪽으로 서로 반대쪽에 배치되는 2개의 Pg13,5 케이블 스크류 연결이 장착됩니다. 하우징 커버는 4개의 부식 방지 및 캡티브 스크류를 사용하여 기본 요소에 연결됩니다. TG 40은 DIN 레일 NS 35/7.5와 함께 제공됩니다. DIN 레일에서 각각 17.5mm 폭의 5개 섹션을 보호 장치 설치에 사용할 수 있습니다. 보호 정도: IP65. IEC 529/EN 60529/DIN VDE 0470-1. 설치 폭 5div.
TG 40
-
하우징
2788896
서지 전압 피뢰기 마운트용 하우징