EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - 하우징 세트
2202529

DEV-KIT EH 45 FLAT: 1 x EH 45 FLAT 하우징 및 PCB 단자대(MKDS ... 5,08) 포함, 개별 부품으로 제공

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

전체 폭이 45 mm인 플랫 하우징
5.08 mm 간격의 PCB 단자대, 2.5 mm²의 케이블 사이즈
THT 컴포넌트를 손으로 납땜하기 위한 옵션 행거 보드