HC-HV 3-AML - 하우징
HC-HV 3-AML
-
하우징
1773569
HEAVYCON 패널 마운팅 베이스 HV3, 단일 잠금 래치 있음, 높이 27 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
접점 삽입 HV-HV3용
제품 속성
제품 타입
잠금 래치가 있는 하우징
하우징 타입
패널 마운팅 베이스
애플리케이션
표준
설계
HV3
치수
치수 도면
폭
43 mm
높이
27 mm
길이
93 mm
설치 치수(dimensions)
조립 컷아웃 폭
35 mm
조립 컷아웃 길이
64 mm
소재 사양
밀폐 소재
NBR
CR
하우징 소재
다이캐스트 알루미늄
하우징 표면 소재
파우더 코팅, 회색
잠금 래치 소재
스테인리스 스틸, 핸들: PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1773569
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7AAB
GTIN
4017918037758
개당 중량(패키지 포함)
99.52 g
개당 중량(패키지 제외)
99.52 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102