HC-D 50-AMQ - 하우징
HC-D 50-AMQ
-
하우징
1775868
패널 마운팅 베이스 D50, 이중 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 높이: 28 mm, 케이블 글랜드: 없음, 표준
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
접점 삽입 HC-D25, A16/A32용
제품 속성
제품 타입
잠금 래치가 있는 하우징
하우징 타입
패널 마운팅 베이스
애플리케이션
표준
설계
D50
차폐
아니오
Pg 스크류 연결
없음
치수
치수 도면
폭
57 mm
높이
28 mm
길이
102 mm
설치 치수(dimensions)
조립 컷아웃 폭
48 mm
조립 컷아웃 길이
76 mm
소재 사양
밀폐 소재
NBR
하우징 소재
다이캐스트 알루미늄
하우징 표면 소재
파우더 코팅, 회색
잠금 래치 소재
스틸, 아연 도금
기계적 속성
기계적 데이터
잠금 타입
래치
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1775868
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7AAE
GTIN
4017918038410
개당 중량(패키지 포함)
174.68 g
개당 중량(패키지 제외)
174.68 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202