HC-B 6-SML-52/O2PG16 - 하우징
HC-B 6-SML-52/O2PG16
-
하우징
1675230
박스 마운팅 베이스, 단일 잠금 래치 있음, 높이 52 mm, 스크류 연결 없음, 2x Pg16
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
접점 삽입 HC-B6, BB10, DD24, M용
제품 속성
제품 타입
잠금 래치가 있는 하우징
하우징 타입
표면 마운팅 하우징
애플리케이션
표준
설계
B6
케이블 출구 수
2
스크류 연결 타입
2x Pg16
케이블 아웃렛
측면
Pg 스크류 연결
없음
치수
치수 도면
폭
52 mm
높이
52 mm
길이
84 mm
소재 사양
밀폐 소재
NBR
하우징 소재
다이캐스트 알루미늄
하우징 표면 소재
파우더 코팅, 회색
잠금 래치 소재
스테인리스 스틸, 핸들: PA
기계적 속성
기계적 데이터
스크류 연결 타입
2x Pg16
잠금 타입
래치
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1675230
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7AAC
GTIN
4017918149987
개당 중량(패키지 포함)
203.92 g
개당 중량(패키지 제외)
203.92 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
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
액세서리
G-INS-PG16-S68N-PNES-GY
-
케이블 글랜드
1411144
G-INS-PG16-S68N-NNES-S
-
케이블 글랜드
1411174
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S
-
케이블 글랜드
1411199
HC-BS-PG16
-
스크류 플러그
1674516
제품 도움말