HC-B 6-SML-52/M2PG16 - 하우징
HC-B 6-SML-52/M2PG16
-
하우징
1771163
박스 마운팅 베이스, 단일 잠금 래치 있음, 높이 52 mm, 스크류 연결 있음, 2 x Pg16
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
잠금 래치가 있는 하우징
하우징 타입
표면 마운팅 하우징
애플리케이션
표준
설계
B6
케이블 출구 수
2
스크류 연결 타입
2x Pg16
차폐
아니오
케이블 아웃렛
측면
Pg 스크류 연결
있음
치수
치수 도면
폭
52 mm
높이
52 mm
길이
84 mm
렌치 크기, 유니온 너트
22 mm
소재 사양
소재 스크류 연결
니켈 도금 황동
밀폐 소재 케이블 씰
NBR
하우징 소재
다이캐스트 알루미늄
하우징 표면 소재
파우더 코팅, 회색
잠금 래치 소재
스테인리스 스틸, 핸들: PA
기계적 속성
기계적 데이터
스크류 연결 타입
2x Pg16
잠금 타입
래치
케이블 / 라인
외부 케이블 직경 케이블 1
7.5 mm ... 15 mm (케이블 1)
외부 케이블 직경 케이블 2
7.5 mm ... 15 mm (케이블 2)
연결 데이터
외부 케이블 직경
7.5 mm ... 15 mm (케이블 1)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1771163
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7AAC
GTIN
4017918035907
개당 중량(패키지 포함)
224.09 g
개당 중량(패키지 제외)
224.09 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501