RM-00000001100 - 원형 커넥터용 하우징
1607026

원형 커넥터용 하우징, 시리즈: RM, 직선, 스크류 잠금, M23, 차폐: 아니오, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다. 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오. 대체 제품: 1554098

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품