최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
HC-B 24-LB - 하우징 브래킷
HC-B 24-LB
-
하우징 브래킷
1584677
타입 B24의 표준 하우징용 교체 플라스틱 단일 잠금 래치
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
하우징 래치
설계
B24
소재 사양
소재
고급 스틸 / 플라스틱
잠금 래치 소재
스테인리스 스틸, 핸들: PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
마운팅
조립 참고 사항
HC-B....EMC 하우징용 아님
상용 데이터
항목 번호
1584677
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7AAZ
GTIN
4046356146470
개당 중량(패키지 포함)
24.315 g
개당 중량(패키지 제외)
23.94 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421