케이블 라우팅 및 케이블 보호
WP-BASE HF 17 - 호스 클램프
WP-BASE HF 17
-
호스 클램프
3240969
호스 클램프, 소재: 스틸, 아연 도금, 색상: 검정색/은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
직경
17 mm
홀 직경
5.5 mm
소재 사양
소재
스틸, 아연 도금
구성품
할로겐 프리
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 120 °C
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
3240969
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
AF7DSA
GTIN
4046356710879
개당 중량(패키지 포함)
8.157 g
개당 중량(패키지 제외)
7.81 g
관세 번호
39174000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27430315
ECLASS-13.0
27430315
ETIM
ETIM 10.0
EC000799
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
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
0.275 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
보호 호스
케이블 타이
케이블 덕트
제품 도움말