PLD T/1AC/MNT - 홀더
PLD T/1AC/MNT
-
홀더
2402993
PLD T LED 라이트용 홀더.2개의 홀더로 구성된 세트
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
애플리케이션
풍력 터빈 발전기
소재 사양
색상
회색
소재
금속
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
상용 데이터
항목 번호
2402993
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRL24Z
GTIN
4055626244082
개당 중량(패키지 포함)
146.9 g
개당 중량(패키지 제외)
146.9 g
관세 번호
94059900
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111541