HS WM-S 75 DCS - 홀더
1082304

75 mm 패널 브래킷, 회전 가능, 4개의 6.5 mm 마운팅 홀 있음, 마운팅 직경 30 mm, 하우징 연결용, 검정색 유리 섬유 강화 폴리카보네이트 PC, 알루미늄, 306 g

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

높은 내하중성으로 인한 소형 및 대형 모니터와 작업자 인터페이스의 안전한 마운팅
시야각 측면에서 최적의 정렬을 위해 3개의 축으로 회전 및 기울이기 가능
손쉬운 패널 또는 알루미늄 프로파일 마운팅을 위한 표준 VESA 75 및 VESA 100의 VESA 인터페이스
DCS 제품군에 속하는 항목

자주 묻는 질문


디스플레이 캐리어 조립에는 어떤 공구가 필요합니까?

DCS를 마운팅하려면 PH 0 일자 스크류 드라이버가 필요합니다. 이 공구는 "액세서리" 영역 또는 품목 번호 1212558에서 찾아보실 수 있습니다.