HS PM-S 40 DCS
-
홀더
1082305
40 mm 알루미늄 프로파일용 프로파일 콘솔, 마운팅 키트를 통해 회전 가능, 하우징 연결용 브래킷, 직경 30 mm, 소재: 검정색 유리 섬유 강화 폴리카보네이트 PC, 알루미늄, 270 g
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
높은 내하중성으로 인한 소형 및 대형 모니터와 작업자 인터페이스의 안전한 마운팅
시야각 측면에서 최적의 정렬을 위해 3개의 축으로 회전 및 기울이기 가능
손쉬운 패널 또는 알루미늄 프로파일 마운팅을 위한 표준 VESA 75 및 VESA 100의 VESA 인터페이스
DCS 제품군에 속하는 항목