HDFK 50
-
패널 피드스루 단자대
0708739
패널 연결 터미널 블록, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 핀 수: 1, 부하 전류: 150 A, 케이블 사이즈: 16 mm2 - 50 mm2, 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향: 0 °, 폭: 18.8 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 패널 연결 터미널 블록 |
| 제품군 | HDFK 50 |
| 핀 수 | 1 |
| 간격 | 18.8 mm |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 속성 | |
| 정격전류 IN | 150 A |
| 정격전압 UN | 690 V |
| 정격 전압(III/3) | 690 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 8 kV |
| 연결 기술 | |
| 커넥터 시스템 | HDFK 50 |
| 정격 전선 | 50 mm² |
| 전선 연결 외부 | |
| 연결 타입 | 장력 슬리브가 있는 스크류 연결 |
| 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향 | 0 ° |
| 단선 케이블 사이즈 | 16 mm² ... 50 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 16 mm² ... 50 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 6 mm² ... 16 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 10 mm² ... 16 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 6 mm² ... 16 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 6 mm² ... 10 mm² |
| 내부 원통 게이지 | B10 |
| 스트리핑 길이 | 24 mm |
| 조임 토크 | 6 Nm ... 8 Nm |
| 전선 연결 내부 | |
| 연결 타입 | 장력 슬리브가 있는 스크류 연결 |
| 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향 | 0 ° |
| 단선 케이블 사이즈 | 16 mm² ... 50 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 16 mm² ... 50 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 6 mm² ... 16 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 10 mm² ... 16 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 6 mm² ... 16 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 6 mm² ... 10 mm² |
| 내부 원통 게이지 | B10 |
| 스트리핑 길이 | 24 mm |
| 조임 토크 | 6 Nm ... 8 Nm |
| 패널 두께 | 1 mm...6 mm |
| 소재 데이터 - 접점 | |
| 참고 | WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음 |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 표면 특성 | 주석 도금 |
| 소재 데이터 - 하우징 | |
| 색상 (하우징) | 회색 (7042) |
| 절연 소재 | PA |
| 플라스틱 소재 | I |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| EN 60695-2-12에 따른 글로 와이어 가연성 인덱스 GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13에 따른 글로 와이어 점화 온도 GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 테스트용 온도 | 125 °C |
| 세이프티 참고 사항 | |
| 세이프티 참고 사항 | • 전기 기술 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 위험을 인식하고 예방할 수 있도록 전기 공학 기본 원리에 정통한 자격을 갖춘 사람이어야 합니다. |
| • 여기에 제공된 기술 데이터를 준수하고 "다운로드" 아래에 나열된 문서를 참조하십시오. 다운로드 영역에는 설치 참고 사항, 기술 도면 및 3D 데이터와 같은 중요한 정보가 포함되어 있습니다. | |
| • 케이블 엔트리 깔때기는 터치손상방지 기능이 없습니다. 전원이 켜진 경우 단자를 연결하거나 분리하지 마십시오. 터치손상방지를 보장하기 위한 적절한 단계를 수행하십시오. | |
| 하우징에 전기 접점이 없습니다. 녹색/노란색 컬러 버전 및 PE로 마킹된 제품에 대해 보호 접지가 제공되는지 확인하십시오. | |
| 치수 도면 |
|
| 간격 | 18.8 mm |
| 폭[w] | 18.8 mm |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 폭[w] | 18.8 mm |
| 높이 [h1] | 54 mm |
| 길이 [l1] | 43 mm |
| 내부 치수 | |
| 폭[w] | 18.8 mm |
| 높이 [h2] | 55 mm |
| 길이 [l2] | 35 mm |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 사양 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 인발 테스트 | |
| 사양 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| 케이블 사이즈/전선 타입/견인력 설정점/실제 값 | 16 mm² / 연선 / > 100 N |
| 16 mm² / 연선 / > 100 N | |
| 50 mm² / 연선 / > 236 N | |
| 50 mm² / 연선 / > 236 N | |
| 온도 상승 테스트 | |
| 사양 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 단기 내력 전류 | |
| 사양 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | 1. 절연 조정 | |
| 애플리케이션 | 금속 벽 1.0 mm ... 6.0 mm |
| 사양 | IEC 60947-7-1:2002-07 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 비교 추적 인덱스(IEC 60112) | CTI 600 |
| 정격 절연 전압 (III/3) | 690 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 8 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 8 mm |
| 최소 연면 거리(III/3) | 8 mm |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | 2. 절연 조정 | |
| 애플리케이션 | 플라스틱 패널 1.0 ... 6.0 mm |
| 사양 | IEC 60947-7-1:2002-07 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 비교 추적 인덱스(IEC 60112) | CTI 600 |
| 정격 절연 전압 (III/3) | 630 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 8 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 8 mm |
| 최소 연면 거리(III/3) | 8 mm |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | 3. 절연 조정 | |
| 애플리케이션 | 플라스틱 패널 1.0 ... 6.0 mm |
| DP-HDFK 스페이서 플레이트 있음 | |
| 사양 | IEC 60947-7-1:2002-07 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 비교 추적 인덱스(IEC 60112) | CTI 600 |
| 정격 절연 전압 (III/3) | 1000 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 8 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 8 mm |
| 최소 연면 거리(III/3) | 12.5 mm |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 가속화 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 글로(glow) 와이어 테스트 | |
| 사양 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 온도 | 960 °C |
| 노출 시간 | 30 s |
| 주변 조건 | |
| 상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 항목 번호 | 0708739 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | AA1FAA |
| GTIN | 4017918004750 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 126.38 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 126.38 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | GR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001283 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
공구가 필요 없는 스냅-인 원리로 인해 장치 패널에 손쉽게 마운팅
광범위한 사용을 가능하게 하는 자동 패널 두께 보정