HDFK 10-HV - 패널 피드스루 단자대
0709864

케이블 사이즈 10 mm2
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

패널 연결 터미널 블록, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 핀 수: 1, 부하 전류: 57 A, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향: 0 °, 폭: 10.1 mm, 색상: 회색

제품의 세부 정보








이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
공구가 필요 없는 스냅-인 원리로 인해 장치 패널에 손쉽게 마운팅
광범위한 사용을 가능하게 하는 자동 패널 두께 보정