HC-HS 2-D7-ESTS
-
접점 삽입
1586277
접점 삽입, 핀 수: 2+PE, 크기: D7, 전원 접점: 2, 핀, 축방향 스크류 연결, 400 V, 40 A, 4 mm2 ... 10 mm2, 애플리케이션: 전원
제품의 세부 정보
| 일반 | HC-D7 하우징용, 축방향 연결 2.0 mm, Allen 키 |
| 일반 | 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 일반 | 2 mm Allen 키를 사용하여 동축 스크류 연결을 설정해야 합니다(연선 전용). |
| 조립 참고 사항 | 올바른 사용을 보장하려면 IP54 보호 수준 이상의 하우징에 설치해야 합니다. |
| 축 방향 연결 기술에 대한 참고 사항: 연선 전용입니다. 지정된 케이블 사이즈는 사용된 케이블의 기하학적 케이블 사이즈를 나타냅니다. 사용하려는 케이블의 기하학적 케이블 사이즈가 정격 케이블 사이즈를 크게 벗어나는지 사전에 검사해야 합니다. 축방향 연결 기술의 연결 공간은 VDE 0295 Class 5를 준수하는 연선 케이블용으로 설계되었습니다. 사용하기 전에 반드시 전선 상부 구조(예: Class 6 케이블) 이탈 여부를 검사해야 합니다. 조립 지침 조립하기 전에 테이퍼 스크류가 완전히 풀어졌는지 확인합니다(챔버 열림). 케이블을 꼬지 마십시오. 절연 부분이 접점에 닿을 때까지 전선을 접점 챔버의 끝까지 밀어야 합니다. 전선의 위치를 유지한 상태에서 Allen 키를 사용해 조입니다. 다시 연결하기 전에 사용된 전선의 끝을 절단해야 합니다. 단자 스크류는 litz 전선이 파손되지 않도록 방지하기 위해 한 번만 다시 조일 수 있습니다. 접점의 손상을 방지하기 위해 전선/케이블은 연결 지점으로부터 적절히 떨어진 위치에서 기계적으로 고정해야 합니다(예, 플레이트 컷아웃 사용). 올바른 실행에 대한 참고 사항은 DIN VDE 0100-520:2003-06을 참조하십시오. 사용하지 않는 연결은 최대 토크로 조여야 합니다. |
|
| 육각형 소켓 | SW2,0 |
| 제품 타입 | 고정된 핀 수의 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-HS |
| 애플리케이션 | 전원 |
| 설계 | D7 |
| 핀 수 | 2 |
| 연결 프로파일 | 2+PE |
| 접점 번호 지정 | 1 - 2 |
| 전원 접점 수 | 2 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 21 mm |
| 높이 | 40 mm |
| 길이 | 21 mm |
| 기계적 특성 | |
| 접점 직경 | 4 mm |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 축방향 스크류 연결 |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 4 mm² ... 10 mm² (케이블 사이즈 사양은 사용된 케이블의 기하학적 케이블 사이즈를 나타냅니다.) |
| 케이블 사이즈 AWG | 10 ... 8 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.8 Nm (HEAVYCON 하우징에 마운트용 마운팅 스크류) |
| 1.8 Nm | |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 8 mm +1 mm |
| 정격전압(III/3) | 400 V |
| 정격서지전압 | 6 kV |
| 정격전류 | 40 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함) |
| 구조 및 테스트 규정 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| 테스트 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| 항목 번호 | 1586277 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | AF7ABJ |
| GTIN | 4046356410229 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 23.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 23.6 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | b1f08ca5-21ba-4986-8c25-db79b7fb01da |
호환 가능한 제품
이점
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동