GPE 60X30 WH/R CUS
-
인그레이빙 소재
0824433
인그레이빙 소재, 주문 가능: 시트 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 9, 텍스트 필드 높이: 30 mm, 텍스트 필드 폭: 60 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 GPE ... 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
접착식 포일이 사용되어 평평하지 않은 표면에서도 뛰어난 접착력을 보장합니다.
2-레이어 소재
라벨 시트는 사전 제작된 개별 접착식 라벨로 구성됩니다.