cULus Recognized
승인 ID: E60425-19931014| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 16 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
도면 VDE 승인
승인 ID: 40050079| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 16 A | |||
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 10, 행 수: 1, 핀 수: 10, 연결 수: 10, 제품군: GIC 2,5 HC/..-G, 간격: 7.62 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5 HC, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 16 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 16 A | |||