UK-SILA 250 STECKER - 퓨즈 플러그
UK-SILA 250 STECKER
-
퓨즈 플러그
3118106
퓨즈 플러그, 폭: 6.8 mm, 높이: 23.9 mm, 색상: 검정
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
컴포넌트 플러그 단자대
전기적 속성
퓨즈
G / 5 x 20
치수
폭
6.8 mm
높이
23.9 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
저온 정적 절연 소재 적용
-60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
130 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354)
28 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162)
통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662)
통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C)
통과
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3118106
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE1Z3X
GTIN
4017918283285
개당 중량(패키지 포함)
2.563 g
개당 중량(패키지 제외)
2.517 g
관세 번호
85369095
원산지
PL
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600