ST 1-SILA 500 - 퓨즈 플러그
ST 1-SILA 500
-
퓨즈 플러그
0920342
퓨즈 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 10 A, 폭: 9.9 mm, 높이: 45.4 mm, 색상: 검정
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
퓨즈
전기적 속성
정격전류 I
N
10 A
퓨즈
G / 6,3 x 32
연결 데이터
정격 전류
10 A
정격 전압
400 V (퓨즈에 결함이 발생한 경우 다운스트림 회로가 분리되지 않습니다.)
치수
폭
9.9 mm
높이
45.4 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
UL 94에 따른 난연성등급
V2
플라스틱 소재
CTI 600
절연 소재
PA
저온 정적 절연 소재 적용
-60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
130 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354)
28 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162)
통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662)
통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C)
통과
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
0920342
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
BE1Z3X
GTIN
4017918010201
개당 중량(패키지 포함)
10.01 g
개당 중량(패키지 제외)
9.995 g
관세 번호
85369095
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250305
ECLASS-15.0
27250305
ETIM
ETIM 10.0
EC002018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00714
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.135 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말