CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 15 A | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | |||
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 15 A | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | |||
| F | ||||
| 400 V | 15 A | |||
퓨즈 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 6.3 A, 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 마운팅 타입: 플러그-인 마운팅, 색상: 검정
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 15 A | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 15 A | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | |||
| F | ||||
| 400 V | 15 A | |||