FP (5X20) 60
-
퓨즈 플러그
3214055
퓨즈 플러그, LED 디스플레이 있음, 30-60 V AC/DC용, 5.2 mm 분리 단자대에서 교류 배열, 정격 전압: 60 V, 정격 전류: 6.3 A, 연결 방법: 플러그-인 연결, 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 마운팅 타입: 플러그-인 마운팅, 색상: 어두운 회색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
넓은 라벨링 표면 옵션
퓨즈 양쪽의 테스트 접점
양극 결함 표시등이 있는 제품
과부하/단락-회로 보호용으로 사용 가능