CSA
승인 ID: 158887| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||
퓨즈 플러그, LED 디스플레이 있음, 15-30 V AC/DC용, 5.2 mm 분리 단자대에서 교류 배열, 정격 전압: 24 V, 정격 전류: 6.3 A, 연결 방법: 플러그-인 연결, 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 마운팅 타입: 플러그-인 마운팅, 색상: 어두운 회색
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||