USEN 14 N
-
퓨즈 단자대
3048357
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 스크류 카트리지, 퓨즈 타입: D 01 / E 14, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 16 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 1.5 mm2- 35 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 연한 회색
제품의 세부 정보
| 주문 정보: | 퓨즈 링크는 기본적으로 제공되지 않음 |
| 적용 참고 사항 | NEOZED 퓨즈 링크용 |
| 제품 타입 | 퓨즈 단자대 |
| 간격 | 27 mm |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 퓨즈 타입 | 스크류 카트리지 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.06 W |
| 퓨즈 | D 01 / E 14 |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 35 mm² |
| 레벨 1 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M6 |
| 조임 토크 | 3.5 ... 4 Nm |
| 스트리핑 길이 | 19 mm |
| 내부 원통 게이지 | B8 |
| 단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 14 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 14 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 25 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 25 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 정격 전선 | 35 mm² |
| 정격 전류 | 16 A (전류는 사용된 퓨즈에 의해 결정됨) |
| 최대 부하 전류 | 16 A (케이블 사이즈 35 mm²) |
| 정격 전압 | 400 V (전압은 사용된 퓨즈에 의해 결정됨) |
| 폭 | 27 mm |
| 높이 | 82.7 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 71.9 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 79.4 mm |
| 간격 | 27 mm |
| 색상 | 베이지 (RAL 7032) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 플라스틱 소재 | IIIa |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3048357 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | BE1235 |
| GTIN | 4017918976262 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 103.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 97.806 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000899 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.667 kg CO2e |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
EB 36-27/L1-L2-L3 - 삽입 브리지 3009354
-
MA 20X 8 BK - 마커 캐리어 0814270
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
-
SZF 3-1,0X5,5 - 스크류 드라이버 1206612
이점
NEOZED® 시스템은 매우 높은 전류 전송 용량을 특징으로 합니다.
이러한 퓨즈 단자대는 NEOZED® 퓨즈용으로 설계되었습니다.