USED 27 N - 퓨즈 단자대
3048373

퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 스크류 카트리지, 퓨즈 타입: D II / E 27, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 25 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈:  1.5 mm2- 35 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 연한 회색

제품의 세부 정보








이점

본래의 DIAZED®-E 27 스레드가 폐쇄형 하우징에 사용됩니다.
DIAZED® 시스템의 주요 이점은 최대 500 V의 절연 내력입니다.
사용자 친화적인 스프링 케이지 연결을 사용해 최대 35 mm²의 케이블을 연결할 수 있습니다.
이 퓨즈 단자대는 DIAZED® 퓨즈를 수용합니다.