S 20 A/380 V
-
퓨즈 삽입
0913061
퓨즈 삽입, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 직경: 15 mm, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
납, 카드뮴, 크롬 6이 포함되지 않음(RoHS 호환)
작동 상태를 표시하는 버트 접점에 있는 컬러 표시 핀
라인 및 장비 보호를 위한 gG 특성이 있는 NEOZED® 퓨즈 링크
정격 차단 전류까지의 허용되지 않는 과전류 및 단락-회로 전류의 안전한 종료