FUSE CAP 5X20 - 퓨즈 홀더
FUSE CAP 5X20
-
퓨즈 홀더
3059100
퓨즈 홀더, 높이: 22.5 mm, 직경: 11 mm, 색상: 검정
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
높이
22.5 mm
슬리브 길이
13.2 mm
직경
11 mm
페룰 직경
8.4 mm
내부 치수
내부 직경
5.8 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
Cu
절연 소재
PA
기계적 속성
기술 데이터
슬리브 길이
13.2 mm
상용 데이터
항목 번호
3059100
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
BE1Z4X
GTIN
4046356489355
개당 중량(패키지 포함)
4.36 g
개당 중량(패키지 제외)
4.36 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ETIM
ETIM 9.0
EC004591
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400