RC-07P1N8AB2FZ - 전면부 패널 피드스루
1618466

M23, 전면부 패널 피드스루, 애플리케이션: 신호, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 7, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 반지름 방향 O-링, 최소 패널 두께: 3 mm, 최대 패널 두께: 7 mm, 코딩: N

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품