MICROFOX-E ESD_DB - 프론트 커터
1212794

ESD 전자 프론트 커터, 챔퍼 없음, 스프링 방식, 포장 타입: 판매 디스플레이용 홀더 있음(백카드)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

작업 피로 방지 및 미끄럼 방지를 위해 인체 공학적으로 설계된 2-재질 핸들
균일하고 매끄러운 작동을 위한 개방 스프링
영구적인 안정성 및 최적의 힘 배분을 위한 관통형 연결 조인트
최적의 녹 방지 및 작업 시 눈부심 방지를 위한 광택 및 인산염 처리된 금속 표면
특수 고급 공구강으로 제작됨
특수 전도성 플라스틱 핸들은 DIN EN 61340-5와 같은 표준 및 지침에 따라 정전기 에너지의 점진적이고 안전한 제거를 보장합니다.