플러그 앤 플레이 연결용 FDX-20 시리즈 DIN 레일 분배기, 2x LC 듀플렉스 커플링 및 1x ODC 4핀 소켓 장착, 밑면에 소켓 부착(요청 시 상단에도 소켓 부착 가능). 후면측 어댑터를 통한 DIN 레일 마운트용으로 준비된 하우징(2-파트)(측면 마운트도 가능)
FOC-PP-OS4S-LCD2-OM1
-
분배기
1208054
분배기, 설계: 레일 마운트형 모듈, 보호 수준: IP20, 핀 수: 4, 소재: 금속, 연결 방법: ODC 커넥터, 케이블 아웃렛: 위와 아래, 하우징 크기: 1, 색상: 회색, Ethernet
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 네트워크 분배기 박스 |
| 설계 | 레일 마운트형 모듈 |
| 센서 타입 | Ethernet |
| 핀 수 | 4 |
| 연결 프로파일 | LC-Duplex |
| 전선 수 | 4 |
| 모듈 슬롯 수 | 2 |
| 슬롯 수 | 4 |
| 보호 커버 | 예 |
| 케이블 아웃렛 | 위와 아래 |
| 감쇠 | ≤ 0.6 dB |
| 전송 매체 | FO |
| 연결 기술 | |
| 연결 타입 | ODC 커넥터 |
| 폭 | 40 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 115 mm |
| 하우징 | |
| 하우징 폭 | 40 mm |
| 기계적 특성 | |
| 페룰 직경 | 1.25 mm |
| 색상 | 회색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 페룰 소재 | 지르코니아 세라믹스 |
| 하우징 소재 | 금속 |
| 하우징 표면 소재 | 파우더 코팅, 회색(금속 하우징) |
| 케이블 타입 | 멀티 모드 유리 섬유 |
| 케이블 타입 | Fan out |
| 외부 케이블 직경 | ≤ 12.00 mm (6 mm) |
| 6 mm ... 12 mm | |
| 개별 전선 직경 | 2 mm |
| FO 케이블 | |
| 섬유 수 | 4 |
| 섬유 | GOF |
| 섬유 타입 | 멀티 모드 유리 섬유 62.5/125 µm |
| 전송 매체 | FO |
| 감쇠 | ≤ 0.6 dB |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 55 °C |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | DIN 레일 어댑터의 유연한 재플러그용 옵션 |
| 항목 번호 | 1208054 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABNHAC |
| GTIN | 4063151275396 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 548.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 465.741 g |
| 관세 번호 | 85367000 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/20 - 연결 케이블 1415347
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/30 - 연결 케이블 1419734
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/40 - 연결 케이블 1415348
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/50 - 연결 케이블 1419738
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/100 - 연결 케이블 1415352
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/160 - 연결 케이블 1421831
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/200 - 연결 케이블 1421839
-
FOC-FR19:1U-OS4S-LCD2-OM1 - 19"마운팅 프레임 1076661
-
FOC-FR19:1U-2OS4S-LCD4-OM1 - 19"마운팅 프레임 1076851
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - FO 패치 케이블 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - FO 패치 케이블 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - FO 패치 케이블 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - FO 패치 케이블 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - FO 패치 케이블 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - FO 패치 케이블 1146520
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/60 - 연결 케이블 1415349
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/70 - 연결 케이블 1419744
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/80 - 연결 케이블 1415350
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/90 - 연결 케이블 1419748
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/110 - 연결 케이블 1419750
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/120 - 연결 케이블 1419751
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/130 - 연결 케이블 1421825
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/140 - 연결 케이블 1421827
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/150 - 연결 케이블 1421829
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/170 - 연결 케이블 1421833
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/180 - 연결 케이블 1421835
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/190 - 연결 케이블 1421837
이점
일관된 디자인으로 인한 직관적인 전면부 패널 조작 및 명확한 컨트롤 캐비닛 레이아웃
6개의 배치 방향으로 유연한 DIN 레일 마운팅 가능
산업용 애플리케이션에 적합
플러그 앤 플레이를 사용한 설치 시간 단축
링크에서 일직선을 이루는 핀 할당
다양한 테스트를 통과한 컴포넌트로 인한 지속적이고 안정적인 데이터 연결
표준 DIN 레일 NS 35/7.5 또는 NS 35/15에 스냅-온 마운팅
최대 1000 Mbps 전송 속도