FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - FO 커플링
1041840

전압 픽토그램

FO 커플링, 보호 수준: IP20, 핀 수: 2, 소재: 플라스틱, 연결 방법: 커플링, 케이블 아웃렛: 직선, Ethernet

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

포괄적인 품질 보증 조치를 통한 높은 안정성
세라믹 슬리브 사용으로 최적화된 정밀도(안정성)
미래 경쟁력을 보장하는 RoHS 2 준수
DIN 레일 어댑터와 호환되도록 맞춤 제작
특수한 공구가 필요 없는 조립
DIN 레일 및 다이렉트 마운팅을 통한 유연한 사용
공간 절약형 설계
방진 캡 있음