FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OM3
-
FO 커플링
1208070
FO 커플링, LC, Ethernet, 2-핀, 연결 방법: 커플링, 소재: 플라스틱, 보호 수준: IP20, 색상: 청록색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
포괄적인 품질 보증 조치를 통한 높은 안정성
세라믹 슬리브 사용으로 최적화된 정밀도(안정성)
확장된 온도 범위 및 다양한 마운팅 옵션으로 인한 광범위한 적용 분야
FDX20 시리즈 스플라이스 박스와 최적의 호환성
미래 경쟁력을 보장하는 RoHS 2 준수