FOC-SJ:A-SJ:A-GZ02/2 - FO 패치 케이블
1400699

조립된 FO 케이블, zip 코드 케이블, 멀티 모드 유리 섬유 50/125 µm, OM3, 플러그: SC-RJ/SC-RJ, 보호 수준: IP20, 케이블 덕트 또는 제어 캐비닛에 설치용, 길이: 2 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

실내 설치용 멀티 모드 패치 케이블
분배기 시스템에 사용 및 터미네이션 장치 연결에 이상적임
모든 컴포넌트가 UL 94, V0 충족
할로겐-프리 및 내염성 소재로 제작된 2.8 mm 단일 부품
인증 프로세스의 모든 단계에서 간섭계 테스트
뛰어난 기계적 및 광학적 속성
광학적 및 기계적 산업 표준 충족
최적의 감쇠 값을 위한 UPC 연마가 적용된 커넥터
삽입 손실 ≤ 0.5 dB
반사 손실 ≥ 35 dB